Produtos
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
A Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED ao formato de uma lâmpada fluorescente tradicional. Seu desenho exclusivo cria uma aparência perfeitamente uniforme similar a uma fluorescente tradicional. Esse produto é a solução ideal para atualização de lâmpadas em aplicações de iluminação geral.
Benefícios
Redução do custo operacional graças ao menor consumo de energia.
Redução do custo de manutenção graças à vida útil de 2 a 3 vezes mais longa que a dos tubos fluorescentes convencionais.
Características
Apenas 50% do consumo de energia em comparação com os tubos fluorescentes.
Vida útil extralonga de 40.000 horas.
Aplicativos
Aviso e segurança
NOTA: a eficiência energética e distribuição de luz de qualquer instalação que utilizam essas lâmpadas são determinadas pela estrutura da instalação.