Brasil - Português

Philips MASTER, LEDtube, T8, Somente rede elétrica, Extremidade única, 1500 mm, 100-240 V, 19 W, 58W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 25000 hora(s)

MAS LEDtube 1500mm HO 19W 840 T8 BR

Descrição do produto

MASTER, LEDtube, T8, Somente rede elétrica, Extremidade única, 1500 mm, 100-240 V, 19 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 131 lm/W, G13, Vidro, 0 %, 1500 mm, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Código de encomenda: 929002089922
Código de encomenda completo: 872110310409000

Especificações

  • Casquilho
    G13
  • Vida útil nominal
    25.000 hora(s)
  • Ciclo de comutação
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Período de garantia
    5 anos

Downloads

Família

Produto