Philips DC-Fit (UL Tipo C) T5

Perfeitas para projetos ESCO, as lâmpadas LED DC Fit (UL Tipo C) fornecem uma solução para aplicações com tubos de LED com foco em melhor desempenho controlável e maior confiabilidade.

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

As lâmpadas DC-Fit (UL Tipo C) foram projetadas para ser a solução de retrofit perfeita para migrar de lâmpadas fluorescentes tradicionais para LEDs de economia de energia. Essa lâmpada com driver DC tem tudo o que é necessário integrado, com comprovada economia de energia, longa vida útil (até 70 mil horas), melhor desempenho controlável e recursos de confiabilidade líderes do setor. Todas as lâmpadas da família DC-Fit têm terminação dupla para ajudar a simplificar a instalação. Além disso, as lâmpadas DC terão diferentes saídas de lúmen com diferentes drivers DC exclusivos para que os usuários finais possam ter um ambiente confortável com saída de luz ideal.

Benefícios

  • Escolha o nível de luz e a economia de energia que atendem às suas necessidades

  • Simplicidade de instalação: pode ser usada com soquetes com e sem derivação

Características

  • Solução Tipo C acessível e listada em DLC

  • Um TLED DC pode ter diferentes saídas de lúmen com diferentes drivers DC dedicados

Aplicativos

  • Depósitos
  • Fábricas
  • Universidades

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet DC-Fit (UL Tipo C) T5 pt_BR pdf 188.8 kB
Literatura adicional
PLt-2322BN_DC-Fit Type C System pdf 977.7 kB
Literatura adicional
Quick Installation Guide - Type C pdf 1.7 MB

Visuais

Family-Photographs-DC-Fit (UL Tipo C) T5
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-DC-Fit (UL Tipo C) T5
Vários ativos - Software Plugins