Philips CorePro, LEDtube, T5, 1200 mm, 14 W, 25 W, 4000 K, 2100 lm, 3550 lm, 50000 hora(s)
14T5/COR/46-840/DF21/G/DIM UL-C 25/1
Descrição do produto
CorePro, LEDtube, T5, 1200 mm, 14 W, 25 W, 4000 K, 2100 lm, 3550 lm, 50000 hora(s), 142 lm/W, G5, Vidro
Especificações
- Casquilho
- G5
- Vida útil nominal
- 50.000 hora(s)
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDtube