Philips LED PAR38

Tudo o que você valoriza em um Halogênio PAR38 com os benefícios do LED. Destaque a sua mercadoria ou espaço sem distração.

Produtos

Produto Comparar
14
1.250
2700
E27

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Os spots LED da Philips com feixe ótico único proporcionam uma luz limpa e sem sombras, com ângulos de abertura de 8 a 40 graus, adequados para qualquer aplicação de iluminação geral.

Benefícios

  • Até 80% de economia de energia em comparação com lâmpadas halógenas

  • Custos de manutenção menores

Características

  • Vida útil de até 40.000 horas

  • Os feixes praticamente não emitem UV/IR

Aplicativos

  • Hotéis, restaurantes, bares, cafés, saguões
  • Museus, exposições
  • Lojas de varejo

Downloads