Brasil - Português

Philips LED PAR30 S/L

Tudo o que você valoriza em um Spot Halógeno (PAR30) agora com os benefícios do LED. Destaque a sua mercadoria ou espaço sem criar distrações.

Produtos

LEDspot 70W PAR30S 827 100-240V 25D ND
LEDspot 70W PAR30S 827 100-240V 25D ND
929002403212

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Os Spots LED da Philips com um único feixe óptico fornecem um feixe limpo e sem sombras com ângulos de 15 e 40 graus, perfeito para as aplicações de iluminação em geral.

Benefícios

  • Até 80% de economia de energia comparado a soluções halógenas

  • Custos de manutenção menores

Características

  • Vida útil de até 40.000 horas

  • Os feixes praticamente não emitem UV/IR

Aplicativos

  • Hotéis, restaurantes, bares, cafés, saguões
  • Museus, exposições
  • Lojas de varejo

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet LED PAR30 S/L pt_BR pdf 574.7 kB

Visuais

Family-Photographs-LED PAR30 S/L
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-LED PAR30 S/L
Vários ativos - Software Plugins