Brasil - Português

Philips LEDspot, PAR30S, 70 W, E27, 2700 K, 900 lm, 25000 hora(s)

LEDspot 70W PAR30S 827 100-240V 25D ND

Descrição do produto

LEDspot, PAR30S, 70 W, E27, 2700 K, 900 lm, 25000 hora(s), 94.00 lm/W

Código de encomenda: 929002403212
Código de encomenda completo: 871869977469100

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Período de garantia
2 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002403212 pt_BR pdf 688.7 kB

Visuais

Product-Photographs-929002403212_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002403212_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - LEDspot 70W PAR30S 827 100-240V 25D ND IES 5.5 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-LED PAR30 SL-COMF-7403307-Plastic-COMF-7403307-Ref-929003738604 pdf 706.9 kB