Philips LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1018 lm, 25000 hora(s), Plástico

LEDBulb 11W E27 4000K W 1PF/40 BR

Descrição do produto

LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1018 lm, 25000 hora(s), Plástico, 92 lm/W

Código de encomenda: 929003532212
Código de encomenda completo: 871869967585100

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Período de garantia
2 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003532212 pt_BR pdf 286.2 kB

Visuais

Product-Photographs-929003532212_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929003532212_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - LEDBulb 11W E27 4000K W 1PF/40 BR IES 5.6 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Entry-A-shape-ND-25k-2-Bulbs-Plastic-Ref-929003006387 pdf 710.3 kB