Philips LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, 25000 hora(s), Plástico

LEDBulb 16W E27 3000K W 1PF/40 BR

Descrição do produto

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, 25000 hora(s), Plástico, 95 lm/W

Código de encomenda: 929002984712
Código de encomenda completo: 871869965601000

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Período de garantia
2 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002984712 pt_BR pdf 253.9 kB

Visuais

Product-Photographs-929002984712_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002984712_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - LEDBulb 16W E27 3000K W 1PF/40 BR IES 620 B

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Entry-A-shape-ND-25k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929003649315 pdf 793.6 kB