Philips LEDbulb, A60, 90 W, E27, 6500 K, 1311 lm, 25000 hora(s), Plástico

LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR

Descrição do produto

LEDbulb, A60, 90 W, E27, 6500 K, 1311 lm, 25000 hora(s), Plástico, 100 lm/W

Código de encomenda: 929002984612
Código de encomenda completo: 871869965599000

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Período de garantia
2 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002984612 pt_BR pdf 253.9 kB

Visuais

Product-Photographs-929002984612_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002984612_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR IES 619 B

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Entry-A-shape-ND-25k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929003649315 pdf 793.6 kB