Philips LEDbulb, A80, 140 W, E27, 6500 K, 2300 lm, 25000 hora(s)

LEDBulb 22W E27 6500K W A80 1PF/6 BR

Descrição do produto

LEDbulb, A80, 140 W, E27, 6500 K, 2300 lm, 25000 hora(s), 104.00 lm/W

Código de encomenda: 929002428492
Código de encomenda completo: 871951425449700

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Período de garantia
2 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002428492 pt_BR pdf 568.1 kB

Visuais

Product-Photographs-929002428492_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002428492_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - LEDBulb 22W E27 6500K W A80 1PF/6 BR IES 651 B

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-A-shape-ND-25k-Bulbs-Plastic-Ref-929002428392 pdf 668.1 kB