Philips LED HPI, T120, Somente rede elétrica, 110-240 V, 50 W, 65W CFL, 55W HID, E27, 6500 K, 4000 lm, 25000 hora(s)
TForce Core HB 4Klm 50W E27 865 WV
Descrição do produto
LED HPI, T120, Somente rede elétrica, 110-240 V, 50 W, LED alternative to 65W CFL, 55W HID, E27, 6500 K, 4000 lm, 25000 hora(s), 80 lm/W, RG1
Especificações
- Casquilho E27
- Vida útil nominal 25.000 hora(s)
- Ciclo de comutação 50.000
- Lighting Technology LED HPI
- Período de garantia 3 anos