Philips Fortimo LED SLM gen 7 - Tunable White
Flexibilidade nas pontas dos dedos
Downloads populares
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Ao combinar a tecnologia FlexTune Tunable White, a família Fortimo SLM TW fornece uma solução de temperatura de cor ajustável (2.700 K a 6.500 K) para clientes com fluxo de até 2.000 lm em CRI90. Com esse CRI alto, os módulos são extremamente adequados para aplicações residenciais, hoteleiras e de varejo.
Benefícios
Iluminação versátil, conectada e centrada no ser humano
Seleção fácil de cena
Características
Eficácia CRI 80 comparável em uma solução CRI 90
CRI90 com faixa de ajuste CCT de 2.700 a 6.500 K