Brasil - Português

Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L09A 1919 G7N

Descrição do produto

Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L09A 1919 G7N

Código de encomenda: 929003452680
Código de encomenda completo: 872016923661500

Especificações

  • Fluxo luminoso
    1.185 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (nom.)
    2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 6500 K
  • Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
    110 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    90
  • CoB LES (mm)
    9 mm

Downloads

Família

Produto