Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
A fita de LED CertaFlux é um produto ideal para várias aplicações diferentes: escritório, indústria e aplicações que exigem resistência à água. O cabo de LED CertaFlux sofreu um upgrade para um desempenho lm/W superior, agora alcançando até 165 lm/W. Os cabos de LED CertaFlux oferecem um bom desempenho de produto e funcionalidade que atendem às necessidades de mercado de iluminação básica. O sistema é econômico quando combinado com drivers para LED de sistemas lineares CertaDrive.
Benefícios
Atende a todas as necessidade em design de luminárias; opção de temperaturas de cores (3.000, 4.000 e 6.500K), dois pacotes de lumens (775 lm e 1.100 lm por pé), disponível de módulos de 1 pé (280 mm) e 2 pés (560 mm) e ampla variação de temperatura (Tc) de -40°C até +85°C
Conectores de botão permitem o cabeamento automático
Características
Eficiência de módulo LED de até 165 lm/W
Excelente consistência de cor de 3 SDCM