Brasil - Português

Philips CertaFlux LED Strip 2ft 2200lm 840 HV4 V

Descrição do produto

Philips CertaFlux LED Strip 2ft 2200lm 840 HV4 V

Código de encomenda: 929001007371
Código de encomenda completo: 871951446737801

Especificações

  • Fluxo luminoso
    2.220 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (nom.)
    4000 K
  • Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
    153 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    80

Downloads

Família

Produto