Dynalite System Integration

Soluções de controle de iluminação sofisticadas que oferecem economia de energia, porém simples de usar

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produtos

Produto Comparar
DPMI940-D

DPMI940-D

913703080609
DDMIDC8

DDMIDC8

DDMIDC8
913703081109

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Em qualquer projeto moderno, muitos sistemas podem ser encontrados desempenhando diferentes papéis e cada um deles usando diferentes protocolos para comunicação. A Philips Dynalite desenvolveu uma gama de dispositivos de gateway que podem ser usados para sincronizar as funções desses sistemas em uma única solução. Ao utilizar o gateway correto, diferentes sistemas podem ser integrados, permitindo que os usuários finais acessem um site totalmente automatizado a partir de uma interface.

Benefícios

  • Reduz as intervenções

  • Permite o acesso ao site totalmente automatizado a partir de uma interface

Características

  • Uma variedade de gateways diferentes oferece diferentes oportunidades de integração e opções de gerenciamento de rede

Aplicativos

  • Projetado para o controle total do sistema de iluminação interna é compatível com aplicações comerciais, industriais e espaços públicos multi-uso.

Downloads