Sensores Dynalite
Soluções de controle de iluminação sofisticadas que oferecem economia de energia, porém simples de usar
Produtos
Produto | Comparar | |
---|---|---|
DUS90AHB-D913703015409 | ||
DUS90WHB-D913703015509 | ||
DUS360CS-D913703023909 | ||
DUS360CS913703243109 | ||
DUS90CS913703244209 | ||
DUS30CS913703244309 |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
A linha de sensores Dynalite combina detecção de movimento, nível de luz e recepção de infravermelho em uma única unidade. Todas essas características podem ser acionadas simultaneamente, o que permite cenários de automação (ex: ligar as luzes após a detecção de movimento e a regulagem posterior do nível de iluminação assim que a luz solar disponível tiver sido medida), proporcionando uma economia de energia adicional. Integrando-se todas essas funções em um único dispositivo, a eficiência operacional aumenta. Todo sensor tem um microprocessador interno, o que permite que as funções lógicas controlem uma sala pequena, o andar de um prédio ou um prédio inteiro. Todos os sensores recebem a alimentação pela rede DyNet e, por serem totalmente programáveis de maneira remota, eles podem ser configurados para automatizar e controlar um número praticamente ilimitado de saídas.