Dynalite User Interface

Soluções de controle de iluminação sofisticadas que oferecem economia de energia, porém simples de usar

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produtos

Produto Comparar
PDTS

PDTS

913703334309

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Independentemente do nível de integração e número de funções disponíveis, um sistema de controle requer uma interface intuitiva por parte do usuário final, para que os mesmo possam ativar facilmente as várias funcionalidades disponíveis. As interfaces de usuário Philips Dynalite vêm em uma ampla gama de painéis, telas sensíveis ao toque e outros dispositivos - com uma grande variedade de estilos e acabamentos para combinar com o orçamento do projeto, o nível de interatividade ou os requisitos de decoração.

Benefícios

  • Interfaces de usuário para sistemas de automação de padrão até premium

  • Totalmente personalizável em termos de funções e estética

Características

  • Ampla escolha de produtos para qualquer aplicação, máxima flexibilidade - vários estilos e acabamentos para ambientes de consumo e comercial, configuração e personalização completas

  • Design modular

Aplicativos

  • Projetado para o controle total do sistema de iluminação interna é compatível com aplicações comerciais, industriais e espaços públicos multi-uso.

Downloads