Brasil - Português

A Signify fortalece o portfólio profissional, com novos produtos de iluminação solar com conectividade, iluminação pública e iluminação esportiva profissional

15 Setembro 2025

A Signify fortalece o portfólio profissional, com novos produtos de iluminação solar com conectividade, iluminação pública e iluminação esportiva profissional

 

  • Apresentamos a nossa inovação de iluminação solar all-in-one com conectividade Signify SunStay Pro gen2, a nossa inovação de iluminação pública Signify GreenVision Xceed Pro e a nossa inovação de iluminação esportiva profissional Signify Actistar
  • Mais produtos de iluminação profissional serão introduzidos sob a marca Signify no próximo ano

 

São Paulo, Brasil –  A Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial em iluminação, apresenta hoje três novos produtos – o Signify SunStay Pro gen2, o Signify GreenVision Xceed Pro e o Signify Actistar – destacando os avanços da empresa em iluminação pública solar e modular, iluminação rodoviária e pública, e iluminação de desempenho para estádios.

 

As novas introduções refletem o compromisso da Signify com produtos sustentáveis de alta qualidade, sistemas conectados e serviços projetados para um desempenho ideal. Com mais produtos de iluminação profissional a serem introduzidos sob a marca Signify no próximo ano, o lançamento também ressalta o papel crescente da marca Signify em seu portfólio de soluções de iluminação circular, de alto desempenho, com eficiência energética e circular, elevando o papel da marca Signify em seu portfólio de iluminação profissional ao lado de marcas globais estabelecidas, como Philips e Color Kinetics.
 
O Signify SunStay Pro gen2 fornecerá aos clientes uma iluminação pública solar integrada e conectada, adequada para diferentes aplicações, desde ciclovias e áreas de pedestres. O novo modelo possui um multissensor com detecção de movimento com recursos de luz sob demanda e acionamento direto que permitem o ajuste do brilho de acordo com o nível de atividade ao redor. Por exemplo, sua funcionalidade híbrida permite que a luminária funcione fora da rede elétrica em dias de sol e extraia energia parcial da rede em dias nublados. E seus painéis verticais opcionais ajudam a capturar mais energia solar nos meses de inverno.
 

A nova versão do produto estará disponível na região a partir de 15 de setembro de 2025.

 

O Signify GreenVision Xceed Pro é uma solução flexível de iluminação viária e pública que pode se adaptar a diferentes aplicações rurais e urbanas. Seu design durável e modular facilita a manutenção e a atualização ao longo do tempo, ao mesmo tempo em que oferece excelente economia de energia.  Com sua alta eficiência e distribuição de luz cuidadosamente projetada, ajuda as cidades a atender às necessidades de iluminação funcional e, ao mesmo tempo, atender aos padrões de conservação de energia. Além disso, esta linha também considera áreas de iluminação viária e pública ambientalmente sensíveis e oferece opções para baixas temperaturas de cor e controle do espectro azul.

 

O Signify Actistar, é um projetor LED avançado para áreas externas e instalações esportivas, que combina um desempenho poderoso com tecnologia de controle de luz precisa. Seu design exclusivo e modular permite reduzir a poluição luminosa com projetos de iluminação flexíveis, permitindo melhor visibilidade para jogadores e espectadores. Com opções para atender diferentes aplicações, desde instalações recreativas até grandes estádios profissionais - garante iluminação confiável e de alta qualidade onde quer que seja instalado.

 

O Signify GreenVision Xceed Pro e o Signify Actistar estarão disponíveis na região a partir de 15 de setembro de 2025.

Na Signify, estamos orgulhosos de construir nossa liderança em inovação, desempenho e sustentabilidade, com um conjunto de produtos, sistemas e serviços de iluminação inteligente e conectada sob um portfólio de marcas confiáveis. O lançamento dessas novas luzes externas premium sob a marca Signify é um importante passo à frente, colocando a marca no centro de nosso portfólio de iluminação profissional.”

 

Harsh Chitale
CEO do Professional Business da Signify

 

Como parte desse lançamento, a Signify atualizou seu site, www.signify.com, para ser um centro de informações para suas ofertas profissionais, incluindo luminárias, lâmpadas, software de iluminação conectada e serviços. No início deste ano, a empresa também integrou o Signify MyCreation e o Signify Interact sob a marca Signify, marcando o primeiro passo em direção a essa mudança.

 

Saiba mais em Signify.

 

Nota aos editores

 

Signify SunStay Pro gen2 mini:

Versões do produto: Off-Grid (BLE-OG), Híbrido (BLE-HY)

Driver: controlador Combo Charge, fonte de alimentação híbrida

Faixas de fluxo luminoso: 600 a 6.000 lm (16 versões LED). A faixa real de lúmens depende do dimensionamento solar para a versão específica do produto: Off-Grid >3 noites de acordo com a localização e autonomia híbrida de 2 noites.

Potência do sistema: 3w a 45w

Eficiência da luminária: Até 175 lm/W (dependendo das versões CCT ou CRI)

 

Signify GreenVision Xceed Pro:

Até 55000lm, 170 lm/w @ 4000K, juntamente com tampa óptica de vidro

100Khrs L80 @ Ta 50C, 100Khrs L90 @ Ta 35C

Ampla escolha de driver (1-10V, StepDim, Dali, D4i; 240/277V)

Opção de soquete NEMA na parte superior, opção de soquete Zhaga na parte superior e inferior

Manutenção sem ferramentas; IP66; IK09

Torneira inclinável: ±15D para entrada lateral, ±5D para post top

Design de circularidade: bandeja de engrenagens (ETO), PCBA modular e lente, etc.

 

Signify Actistar:

Pacote de potência - 600/1200/1800W

CRI90 (CRI80 / 70 opcional) Lente: Feixe esportivo: S2 / S3 / S4 / S5 / S6 / S7 / S8

Vida útil: 100Khrs (L70B50@ ta45 °C)

Conformidades: CB/EMC/CE/SAA

Sobre a Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais e consumidores e iluminação para a Internet das Coisas. Nossos produtos Philips, sistemas de iluminação conectados Interact e serviços habilitados para dados, agregam valor aos negócios e transformam a vida em residências, prédios e espaços públicos. Com vendas de 6,9 bilhões de euros em 2021, temos aproximadamente 37.000 funcionários e estamos presentes em mais de 70 países. Desbloqueamos o extraordinário potencial da luz para contribuir com vidas mais brilhantes e um mundo melhor. Nós alcançamos a neutralidade de carbono em 2020, estamos no Dow Jones Sustainability Index por cinco anos consecutivos desde nosso IPO e fomos nomeados Industry Leader em 2017, 2018 e 2019. As notícias sobre Signify estão localizadas na Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Informações para investidores podem ser encontradas na página Relações com Investidor.

Meydan Bridge

Mais comunicados à imprensa

  • Resultados do Signify no segundo trimestre de 2026

    Julho 24, 2026

    Resultados do Signify no segundo trimestre de 2026

  • Capital Markets Day 2026

    Junho 23, 2026

    Capital Markets Day 2026

  • Resultados do Signify no primeiro trimestre de 2026

    Abril 24, 2026

    Resultados do Signify no primeiro trimestre de 2026