Signify Czujniki Signify Interact do montażu sufitowego

Proste w użyciu, efektywne, inteligentne oświetlenie dla każdego.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Z łatwością rozbuduj swój inteligentny system oświetleniowy o bezprzewodowe czujniki Interact Ready do montażu na suficie. Umieść czujniki w dowolnym miejscu, aby zapewnić pełne pokrycie. Możesz sterować całą grupą opraw oświetleniowych i urządzeń zgodnych z systemem Interact za pomocą jednego czujnika zamontowanego na suficie lub grupować je z innymi czujnikami Interact Ready, aby zapewnić sobie maksymalną elastyczność sterowania. Aplikacja Interact ułatwia wyznaczanie i zmienianie stref, bez żadnych ograniczeń w zakresie okablowania. Jakie są tego efekty? Imponująca oszczędność energii i wyjątkowa elastyczność sterowania.

Korzyści

  • Urządzenie zasilane bezprzewodowo (bateria)

  • Czujnik kompatybilny z systemem interact pro

Zastosowania

  • Biura
  • Tereny przemysłowe
  • Szkoły i budynki użyteczności publicznej
  • Obiekty służby zdrowia
  • Sklepy
  • Hotele

Do pobrania