Signify Czujniki i sterowniki Interact zintegrowane z oprawą.

Szybkie, skalowalne i gotowe na przyszłość inteligentne oświetlenie

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Poznaj proste inteligentne oświetlenie - przejdź na bezprzewodowe czujniki i sterowniki Signify Interact zintegrowane z oprawami oświetleniowymi. Dzięki wbudowanej funkcji wykrywania obecności i czujnikowi światła dziennego oświetlenie dostosowuje się automatycznie — bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników lub czujników na miejscu. Dostosuj strefy i zmieniaj ich rozkład w dowolnym momencie za pomocą aplikacji Interact, bez martwienia się o ograniczenia związane z okablowaniem. Pożegnaj się ze skomplikowanymi konfiguracjami i powitaj szybkie, bezproblemowe oszczędności energii. Wybierz bezprzewodowe czujniki zintegrowane z oprawami oświetleniowymi Signify Interact, aby uzyskać wydajny, elastyczny i zoptymalizowany pod kątem Twojej przestrzeni system oświetleniowy.

Korzyści

    Zastosowania

    • Biura
    • Tereny przemysłowe
    • Szkoły i budynki użyteczności publicznej
    • Obiekty służby zdrowia
    • Sklepy
    • Hotele

    Do pobrania