Signify Czujniki Signify Interact do montażu sufitowego
Proste w użyciu, efektywne, inteligentne oświetlenie dla każdego.
Produkty
| Produkt | Porównaj | |
|---|---|---|
OCC 0100A/02 BP Sensor WH26056600 | ||
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH26059700 | ||
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M32146500 | ||
MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S34057200 | ||
MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S34063300 | ||
MPS3221/05 OCC-DL IA DALI WH 12M A06795100 | ||
MPS3231/05 OCC-DL IA DALI WH 16M A06798200 | ||
MPS3211/05 OCC-DL IA DALI WH 6M A06801900 |
Informacje o serii produktów
Opis
Z łatwością rozbuduj swój inteligentny system oświetleniowy o bezprzewodowe czujniki Interact Ready do montażu na suficie. Umieść czujniki w dowolnym miejscu, aby zapewnić pełne pokrycie. Możesz sterować całą grupą opraw oświetleniowych i urządzeń zgodnych z systemem Interact za pomocą jednego czujnika zamontowanego na suficie lub grupować je z innymi czujnikami Interact Ready, aby zapewnić sobie maksymalną elastyczność sterowania. Aplikacja Interact ułatwia wyznaczanie i zmienianie stref, bez żadnych ograniczeń w zakresie okablowania. Jakie są tego efekty? Imponująca oszczędność energii i wyjątkowa elastyczność sterowania.
Korzyści
Urządzenie zasilane bezprzewodowo (bateria)
Czujnik kompatybilny z systemem interact pro