Dynalite Relay Controllers
Jako jedna z najpopularniejszych form sterowania oświetleniem, regulatory przekaźnikowe mogą mieć największy wpływ na zarządzanie energią.
Produkty
| Produkt | Porównaj | |
|---|---|---|
DDRC810DT-GL00688700 | ||
DMRC21050688300 | ||
DDRC1220FR-GL88795000 | ||
DDRC420FR88811700 | ||
DDRC-GRMS-E88874200 |
Informacje o serii produktów
Opis
Kontrolery przekaźnikowe Dynalite są zbudowane tak, aby radzić sobie z dużym prądem rozruchowym obciążeń oświetleniowych. Podobnie jak regulatory obciążenia odbierają instrukcje za pośrednictwem sieci i mogą być stosowane do dowolnego typu przełączania obwodów wewnętrznych, na przykład do przełączania oświetlenia, przełączania obciążenia wtyczki, sterowania silnikami żaluzji i zasłon lub sterowania stycznikami do przełączania dużych mocy. Rozwiązanie Dynalite firmy Signify obejmuje szereg sterowników przekaźnikowych o różnej liczbie obwodów i rozmiarach, które mogą pracować indywidualnie lub jako część systemu, spełniając w ten sposób wymagania każdego projektu. Każde urządzenie może zapamiętać ponad 170 ustawień, co pozwala na przywoływanie skomplikowanej logiki przełączania z prostych komunikatów sieciowych. Ponieważ potrzebne scenariusze z predefiniowanymi ustawieniami są zapisywane we wszystkich przekaźnikach, znacznie upraszcza to proces odbioru technicznego oraz strukturę komunikatów sieciowych.