Dynalite Multipurpose Controllers

Wielozadaniowe sterowniki Dynalite

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkty

Produkt Porównaj
DGTM402 V2

DGTM402 V2

88853700
DDMC802

DDMC802

88800100
DGTM104

DGTM104

88772100
DGLM105 V2

DGLM105 V2

88774500
DGLM202

DGLM202

88775200
DGLM402

DGLM402

88776900
DGRM204 V2

DGRM204 V2

88777600
DGBM200 V2

DGBM200 V2

88778300

Informacje o serii produktów

Opis

W każdej instalacji, aby uzyskać oczekiwany efekt, konieczne może być zastosowanie źródeł światła i opraw o różnym poborze mocy. Często każdym z tych elementów trzeba sterować w inny sposób. Wielofunkcyjne sterowniki Philips Dynalite umożliwiają regulowanie urządzeń wyjściowych za pośrednictwem różnych wyjściowych modułów sterowania. W wielofunkcyjnych sterownikach do montażu na szynoprzewodzie DIN można wybrać moduły dedykowane różnym układom: przekaźnika, przyciemniacza z funkcją sterowania zboczem narastającym lub opadającym, statecznika, sterownika z funkcjami wbudowanymi, wentylatora lub zasłon/żaluzji. W każdej kombinacji jeden sterownik może kontrolować urządzenia o różnym poborze mocy. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia montaż i zapobiega marnotrawstwu wynikającemu z obecności niepotrzebnych modułów sterowania.

Korzyści

  • Każdy ze sterowników posiada własny procesor z predefiniowanymi ustawieniami i może służyć jako odrębna jednostka sterująca

  • Niektóre urządzenia mają wbudowane funkcje z możliwością zmiany ustawień

Cechy

  • Sterowniki mogą bezpośrednio kierować poszczególnymi grupami oświetlenia w ramach projektów

  • Sterowniki obsługują standardowy port RS485 do komunikacji z innymi urządzeniami w sieci DyNet, a także urządzeniami firm zewnętrznych, np. HVAC, sieciowymi i interfejsami użytkownika

Zastosowania

  • Zależą od instalacji oświetleniowej, w której są używane sterowniki

Do pobrania