Philips CoreLine Trunking gen2.5, UltraEfficient, 65 W, L1700 mm, 12000 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Matowy, Biel, IP20

LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Opis produktu

UltraEfficient, L1700 mm, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Zasilacz (wł./wył.), 12000 lm, 65 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910925870128
Pełny kod zamówienia: 872016947454300

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Klasa serwisowania
    Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania