Polska - Polski

Signify myCreation Accent Track D90

Accent Track D90 – Klasyczna i ekologiczna lampa akcentująca

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481

TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481

84685200

Informacje o serii produktów

Opis

Klasyczna i ekologiczna lampa akcentująca z możliwością personalizacji, Accent Track D90, o średnicy 90 mm, została zaprojektowana, aby uatrakcyjnić Twoje przestrzenie handlowe. Wyposażona w zintegrowany zawias i wszechstronne funkcje, ta energooszczędna lampa oferuje wyjątkową wydajność. Akcesoria przeciwolśnieniowe, takie jak Honeycom, Barndoor i Snoot, zapewniają idealny komfort wizualny. Wybierz spośród szerokiej gamy aranżacji świetlnych, kątów wiązki, opcji sterowników i tekstur. Dostępny w 8 opcjach kolorystycznych obudowy i pierścienia przedniego, idealnie dopasuje się do każdego otoczenia. Reflektor zawiera elementy drukowane wykonane w co najmniej 65% z poliwęglanu z recyklingu oraz radiator z 85% aluminium z recyklingu, łącząc styl z troską o środowisko. Dzięki wysokiej skuteczności świetlnej lampa ta doskonale nadaje się do zastosowań w handlu detalicznym, np. w sklepach spożywczych, salonach samochodowych i sklepach z elektroniką. Rozświetl swoją przestrzeń, jednocześnie redukując koszty energii i emisję CO₂ dzięki szynie Accent Track D90.

Korzyści

  • Okrągła konstrukcja

  • Spełnia wszystkie potrzeby w zakresie oświetlenia akcentującego

Cechy

  • Bogata paleta kolorów obudowy i pierścienia frontowego

  • 2 różne długości

Zastosowania

  • Sklepy
  • Supermarkety
  • Salony mody
  • Biura

Do pobrania