Signify myCreation Accent Track D65
Signify myCreation Accent Track D65 – do podkreślania tego, co naprawdę ważne
Produkty
TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Zasilacz (wł./wył.), Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, 15°
Informacje o serii produktów
Opis
Accent Track D65 to zrównoważony projektor oświetleniowy o smukłej, subtelnej formie i średnicy 65 mm. To wszechstronne rozwiązanie oświetleniowe jest niezwykle energooszczędne i oferuje wiele opcji kolorystycznych i fakturowych, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań w sklepach odzieżowych, hotelarstwie i obiektach mieszkalnych. Obudowa drukowana w 3D jest wykonana w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów bio-cyrkularnych, a radiator z 85% aluminium z recyklingu. Okrągła konstrukcja umożliwia modernizację, ponowne użycie, serwisowanie i recykling, czyniąc tę oprawę prawdziwym przełomem w projektowaniu oświetlenia.
Korzyści
Okrągła konstrukcja
Spełnia wszystkie potrzeby w zakresie oświetlenia akcentującego
Cechy
Bogata paleta kolorów i faktur obudów – standardowa i na zamówienie
Różne aranżacje świetlne do wyboru – 3000K, 4000K, Premium White