Polska - Polski

Signify myCreation Accent Semi-Recessed D65

Akcent półwpuszczany D65 – aby podkreślić to, co naprawdę ważne

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

84386800

Informacje o serii produktów

Opis

Oprawa Accent Semi-Recessed D65 to idealne rozwiązanie oświetleniowe dla każdego, kto poszukuje energooszczędnego, wszechstronnego i ekologicznego oświetlenia. Zaprojektowany w oparciu o najnowszą technologię LED, ten innowacyjny projektor zapewnia niezrównaną jasność i klarowność, dzięki czemu jest idealnym wyborem do szerokiej gamy zastosowań, w tym w handlu odzieżą, hotelarstwie i przestrzeniach mieszkalnych. Oprawa Accent Semi-Recessed D65 oferuje niezrównaną wszechstronność dzięki możliwości wyboru różnych kątów wiązki światła i temperatur barwowych. Posiada także różne rozmiary wycięć, co czyni go idealnym rozwiązaniem przy projektach renowacyjnych. Jego elegancki i nowoczesny design doskonale integruje się z każdym otoczeniem, a trwała konstrukcja gwarantuje długotrwałą wydajność. Accent Semi-Recessed D65 to wysoce zrównoważone rozwiązanie oświetleniowe, z obudową wykonaną w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów bio-cyrkularnych oraz radiatorem z 85% aluminium z recyklingu. Okrągła konstrukcja umożliwia modernizację, ponowne użycie, serwisowanie i recykling, zapewniając wieloletnią trwałość. Czas na modernizację oświetlenia z Accent Semi-Recessed D65 i różnicę, jaką tworzą jakość, wszechstronność i zrównoważony charakter.

Korzyści

  • Okrągła konstrukcja

  • Spełnia wszystkie potrzeby w zakresie oświetlenia akcentującego

Cechy

  • Montaż sufitowy częściowo wpuszczany – dostępny w 6 rozmiarach wycięć sufitowych

  • Bogata paleta kolorów obudowy i pierścienia frontowego

Zastosowania

  • Salony mody
  • Sklepy
  • Hotele
  • Biura

Do pobrania