Polska - Polski

Philips TrueFashion

Najwyższa jakość światła dzięki zminiaturyzowanym oprawom kierunkowym przeznaczonym do oświetlenia sklepów odzieżowych

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

TrueFashion to rodzina projektorów LED odpowiadających na potrzeby miniaturyzacji systemów oświetleniowych i prezentowania towarów w sklepach specjalistycznych. Po pierwsze, te niewielkie reflektory zapewniają wysokiej jakości, estetyczny wygląd i bezproblemowo wkomponowują się we wnętrze sklepu, nadając mu niepowtarzalny charakter. Po drugie, zapewniają wysokiej jakości efekt akcentujący dzięki innowacyjnej technologii OptiAccent (FPO), która zwiększa intensywność centralnej wiązki bez jej rozpraszania, by zmaksymalizować współczynnik kontrastu i zoptymalizować efekt akcentu. Zwłaszcza w zastosowaniach wymagających punktów o szerokości 12D i 18D różnica między OptiAccent a CoB i optyką reflektorową jest jak między dniem a nocą. OptiAccent redukuje też pięciokrotnie bezpośrednie olśnienia, co zapewnia najwyższy komfort widzenia. Wreszcie, produkty z rodziny TrueFashion zapewniają odpowiednie spektrum światła: specjalne elementy akcentujące LED firmy Philips wzmacniają nasycenie kolorów i bieli, jednocześnie gwarantując wysoki stopień odwzorowania barw (>CRI90). W ten sposób oprawy TrueFashion zapewniają znakomity standard jakości światła w sklepach.

Korzyści

  • Najwyższa jakość światła dzięki optyce Philips Fashion Proof Optics, która eliminuje rozproszone światło i olśnienie, tworząc intensywną wiązkę o wyższym współczynniku kontrastu. Umożliwia to uatrakcyjnienie wystroju sklepu oraz najlepsze zaprezentowanie kolekcji odzieży.

  • TrueFashion to rodzina zminiaturyzowanych opraw punktowych zaprojektowanych tak, aby wtapiać się w wystrój sklepu. Małe rozmiary i staranne wykończenie nadają im nowoczesny wygląd, natomiast wbudowana strukturalna optyka minimalizuje olśnienie i pozwala skupić całą uwagę klienta na produktach oraz zmniejszyć widoczność kurzu.

Cechy

  • Zminiaturyzowana głowica reflektora o średnicy 66 mm (rozmiar Mini) oraz 80 mm (rozmiar Compact)

  • Technologia OptiAccent (FPO) maksymalizuje intensywność centralnej wiązki (do 40%) i eliminuje rozproszone światło/poświatę w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem LED COB i układem optycznym odbłyśnika, dzięki czemu zapewnia wysoki kontrast zamiast płaskiego i niewyraźnego efektu świetlnego (tylko w wersji Compact)

Zastosowania

  • Salony mody
  • Sklepy
  • Hotele
  • Markety

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Oprawa powinna być zamontowana poza zasięgiem ręki

  • Oprawa oświetleniowa musi być instalowana lub demontowana przez wykwalifikowanego elektryka i okablowana zgodnie z najnowszymi przepisami elektrycznymi IEE lub wymogami krajowymi.

Do pobrania