Philips CoreLine Wall-mounted, 23 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, Przyciemnianie na podstawie odczytów z czujników, MDU3, IP65
WL140V LED20S/840 PSR MDU WH
Opis produktu
D390 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz z regulacją, Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego, 2200 lm, 23 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 6-biegunowa
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Klasa serwisowania Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Unclassified