Philips CoreLine Wall-mounted, All-in, 33 W, 20 W, D390 mm, 2000 lm, 3300 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, IP65

WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH

Opis produktu

D390 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 3300 lm, 33 W, 20 W, 100 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 6-biegunowa

Kod zamówienia: 911401848282
Pełny kod zamówienia: 871951452880299

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Klasa serwisowania
    Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    -

Do pobrania