Philips Oświetlenie awaryjne w oprawie typu downlight

Samodzielne oświetlenie awaryjne w oprawie typu downlight zgodne z obowiązującymi normami, czas pracy 3 godzin

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Bezpieczeństwo jest istotne dla właścicieli budynków, dlatego zapewnienie odpowiedniego oświetlenia awaryjnego jest dla nich priorytetem. Awaryjne oświetlenie w obudowie typu downlight EM151B to proste rozwiązanie zapewniające samodzielne oświetlenie awaryjne, w pełni zgodne z przepisami europejskimi. Akumulator litowy (LiFePO4) oferuje wiele zalet w porównaniu z produktami na bazie niklu, m.in. dłuższą żywotność, lepsze zachowanie podczas rozładowywania, jest produkowany w sposób bardziej przyjazny dla środowiska i może być poddawany recyklingowi. W zestawie z produktem znajdują się dwie wymienne soczewki pozwalające dostosować kąt wiązki światła do danego zastosowania.

Korzyści

  • Spełnia europejskie normy dotyczące opraw oświetlenia awaryjnego.

  • Akumulatory litowe zapewniające dłuższy okres eksploatacji, niski stopień samorozładowania i wysoką tolerancję temperaturową.

Cechy

  • Dwa wymienne układy soczewkowe; korytarze i tereny otwarte

  • Oświetlenie awaryjne - praca ciemna

Zastosowania

  • Oświetlenie wyjścia i oświetlenie awaryjne
  • Biura
  • Sklepy
  • Hotele
  • Zakłady produkcyjne

Do pobrania