Philips Oświetlenie awaryjne w oprawie typu downlight, Recessed emergency downlight, 3 W, 3 W, D95 mm; H31 mm, 328 lm, 6500 K, IP20, ELP3h

EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Opis produktu

Recessed emergency downlight, D95 mm; H31 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), 328 lm, 3 W, 143 lm/W, 6500 K, 0.33, Optyka do otwartych przestrzeni lub korytarzy, Przezroczyste, Kosz z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK04 | 0,5 J standardowa plus, Klasa bezpieczeństwa II, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro

Kod zamówienia: 79891800
Pełny kod zamówienia: 871869979891800

Do pobrania