Philips Jednopunktowe oświetlenie awaryjne, Recessed emergency downlight, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELB3h

EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20

Opis produktu

Recessed emergency downlight, D50 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), 135 lm, 2 W, 130 lm/W, 6500 K, 0.33, Optyka do otwartych przestrzeni lub korytarzy, Przezroczyste, Kosz z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK04 | 0,5 J standardowa plus, Klasa bezpieczeństwa II, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej

Kod zamówienia: 79890100
Pełny kod zamówienia: 871869979890100

Do pobrania