Philips Oprawa TrueCircle do montażu powierzchniowego i podwieszania
TrueCircle: Uniwersalna lampa sufitowa LED o okrągłym kształcie
Produkty
| Produkt | Porównaj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 2 000 | 4000 | 19,5 | 22 | |||
102 | 2 000 | 4000 | 19,5 | 22 | |||
102 | 2 000 | 3000 | 19,5 | 22 | |||
101 | 2 000 | 4000 | 20 | 22 | |||
98 | 2 000 | 3000 | 20,5 | 22 | |||
104 | 3 700 | 4000 | 35,5 | 23 | |||
104 | 3 700 | 4000 | 35,5 | 23 | |||
104 | 3 700 | 3000 | 35,5 | 23 |
Informacje o serii produktów
Opis
TrueCircle to funkcjonalna okrągła oprawa oświetleniowa do montażu powierzchniowego o surowym klasycznym wzornictwie, pasująca do niemal każdej przestrzeni biurowej. Jest to rodzina nowoczesnych, skromnych stylistycznie opraw do montażu na powierzchni i podwieszania, zapewniająca bezpośrednie rozproszone światło, dzięki czemu wtopi się w architekturę większości budynków. Seria ta oferuje 2 różne rozmiary, 2 strumienie świetlne i 2 optyki do wyboru. Specjalna optyka mikropryzmatyczna oferuje komfort bez oślepiania, a także jednorodne światło, zapewniając pełną zgodność z normami dla biur. Ta nowa okrągła oprawa oświetleniowa firmy Philips to zrównoważone rozwiązanie cechujące się elastycznością instalacji, zapewniające wzorcowe oświetlenie i wysoką jakość światła.
Korzyści
Komfortowe, przeciwolśnieniowe oświetlenie zgodne z normami dla biur
Konkurencyjne rozwiązanie zapewniające dobre parametry oświetleniowe
Cechy
Oświetlenie zgodne z normami dla biur wyposażone w optykę PSP (UGR<19)
Dwie moce strumienia świetlnego i dwa rozmiary; 2000 lm, śr. 38 cm i 3600 lm, śr. 50 cm