Polska - Polski

Signify myCreation Puzzle Pendant

Wisząca oprawa Puzzle – nabiera kształtów w modułowym projektowaniu oświetlenia

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Produkt Porównaj
TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB-OCSM2WH481

TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB-OCSM2WH481

85326300
146,9
3 935
4000
26,8
-

Informacje o serii produktów

Opis

Nabiera kształtów w modułowym projektowaniu oświetlenia. Puzzle łączy wydajność, zrównoważony rozwój i odważny design w jedną uderzającą koncepcję modułową. Oprawa wisząca charakteryzuje się efektem rozświetlenia bez rzucania cieni, jest przygotowana do współpracy z inteligentnymi systemami i ma nowoczesny kształt Zaprojektowany przez znanego projektanta Florenta Coiriera i zrealizowany przy użyciu najnowocześniejszej technologii druku 3D. Puzzle wyznacza nowy standard w projektowaniu oświetlenia cyrkularnego dzięki elementom drukowanym wykonanym w 75% z materiałów PET pochodzących z recyklingu. Puzzle, dostępny w wersji o długości 4 i 5 stóp (~1,2 i ~1,5 metra), idealnie nadaje się do pomieszczeń biurowych. Zapewnia wydajność zgodną z wymaganiami biura i miękkie, jednolite światło, które ułatwia koncentrację i podnosi walory estetyczne miejsca pracy. Smukła geometria i gotowość systemowa sprawiają, że jest równie inteligentna, jak wygląda.

Korzyści

  • 75% materiału PET pochodzącego z recyklingu

  • Efekt rozproszonego światła

Cechy

  • Montaż wiszący z różnymi akcesoriami do sufitów podwieszanych i betonowych

  • Niepowtarzalny efekt świetlny dzięki podwójnie zadrukowanej ścianie i przezroczystemu materiałowi

Zastosowania

  • Biura

Do pobrania