Philips TrueLine, wersja podwieszana, 71 W, 2850x55 mm; H88 mm, SM2, 8600 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, U4

SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU

Opis produktu

2850x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210, 8600 lm, 71 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Matowy, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 910505103283
Pełny kod zamówienia: 871951497319000

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    2 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy B jest wyposażona w niektóre serwisowalne części (w stosownych przypadkach): sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania