Philips TrueLine, wersja podwieszana, 33 W, 1410x55 mm; H88 mm, 3300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready

SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU

Opis produktu

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 3300 lm, 33 W, 100 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 910505103280
Pełny kod zamówienia: 871951497316900

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    2 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy B jest wyposażona w niektóre serwisowalne części (w stosownych przypadkach): sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania