Philips TrueLine, wersja podwieszana, 29 W, 1130x55 mm; H88 mm, 3600 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR16

SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU

Opis produktu

1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 3600 lm, 29 W, 124 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Szeroki rozsył światła, Matowy, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 910505103279
Pełny kod zamówienia: 871951497315200

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy B jest wyposażona w niektóre serwisowalne części (w stosownych przypadkach): sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    -

Do pobrania