Philips TrueLine, wersja podwieszana, 44 W, 2850x55 mm; H88 mm, SM2, 6200 lm, 4000 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, U4
SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK
Opis produktu
2850x55 mm; H88 mm, Aluminium, Czarny, Sygnałowa czerń (RAL9004), Podwieszane, Zawiesie 2-linkowe, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210, 6200 lm, 44 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Matowy, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Specyfikacja
- Klasa serwisowania Oprawa oświetleniowa klasy B jest wyposażona w niektóre serwisowalne części (w stosownych przypadkach): sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, obudowę przednią i części mechaniczne
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju -