Philips TrueLine, wersja podwieszana, 30 W, 1450x55 mm; H88 mm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, Power over Ethernet, UGR19
SP530P 43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU
Opis produktu
1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Sterownik oprawy oświetleniowej z zasilaniem przez Ethernet, 4300 lm, 30 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Matowy, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa III, Złączka RJ45, męska
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Specyfikacja
- Klasa serwisowania Oprawa oświetleniowa klasy B jest wyposażona w niektóre serwisowalne części (w stosownych przypadkach): sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, obudowę przednią i części mechaniczne
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Unclassified