Philips TrueLine, wersja podwieszana, 21 W, 1450x55 mm; H88 mm, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, Power over Ethernet, UGR19

SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU

Opis produktu

1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Sterownik oprawy oświetleniowej z zasilaniem przez Ethernet, 3100 lm, 21 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Matowy, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa III, Złączka RJ45, męska

Kod zamówienia: 910505103191
Pełny kod zamówienia: 871951497235300

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy B jest wyposażona w niektóre serwisowalne części (w stosownych przypadkach): sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    -

Do pobrania