Philips TrueLine, wersja podwieszana, 46.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 5400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI
SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU
Opis produktu
1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Podwieszane, Zawiesie 2-linkowe, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 5400 lm, 46.5 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Specyfikacja
- Klasa serwisowania Oprawa oświetleniowa klasy B jest wyposażona w niektóre serwisowalne części (w stosownych przypadkach): sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, obudowę przednią i części mechaniczne
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Unclassified