Philips TrueLine, wersja podwieszana, 21 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 2400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU

Opis produktu

1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 2400 lm, 21 W, 114 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 910505103180
Pełny kod zamówienia: 871951497266700

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy B jest wyposażona w niektóre serwisowalne części (w stosownych przypadkach): sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania