Polska - Polski

Signify myCreation Accent Surface Mounted D65

Signify myCreation Accent Surface Mounted D65 – aby podkreślić to, co naprawdę ważne

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS

TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS

85376800

Informacje o serii produktów

Opis

Dostępny w czterech różnych długościach, energooszczędny kinkiet Accent Surface Mounted D65 wyróżnia się smukłym wzornictwem oraz możliwością dowolnego łączenia kolorów obudowy i pierścienia frontowego. Łatwy w montażu i kompatybilny z inteligentnymi systemami (np. Interact) reflektor pozwoli Ci się wyróżnić. Dzięki szerokiemu zakresowi kątów wiązki światła i temperatur barwowych, to rozwiązanie oświetleniowe idealnie nadaje się do sklepów odzieżowych, hoteli i lokali gastronomicznych oraz obiektów mieszkalnych. Dodatkowo przeciwolśnieniowy Honeycomb gwarantuje idealny komfort wizualny dla klientów lub gości. Podobnie jak inne produkty z rodziny Accent D65, Accent Surface Mounted D65 ma obudowę drukowaną w 3D, wykonaną w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów bio-cyrkularnych, oraz radiator z 85% aluminium z recyklingu. Okrągła forma łączy estetykę z możliwością modernizacji, ponownego użycia, serwisowania i recyklingu, tworząc w pełni zrównoważone rozwiązanie oświetleniowe.

Korzyści

  • Okrągła konstrukcja

  • Spełnia wszystkie potrzeby w zakresie oświetlenia akcentującego

Cechy

  • Bogata paleta kolorów i faktur obudów – standardowa i na zamówienie

  • 4 różne długości – w zależności od optyki i wybranego sterownika

Zastosowania

  • Salony mody
  • Sklepy
  • Hotele
  • Biura

Do pobrania