Philips LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC

Opis produktu

1200x200 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), 3400 lm, 34 W, 100 lm/W, 4000 K, SDCM<5, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Opalizowany, Akryl i poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 35039400
Pełny kod zamówienia: 871016335039400

Do pobrania