Polska - Polski

Philips CoreLine Surface-mounted, All-in, 31 W, 22 W, 1200x200 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K

SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC

Opis produktu

1200x200 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Kąt rozsyłu światła 100°, Soczewka mikropryzmatyczna, Polimetakrylan metylu, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Przewód ze złączką 3-biegunową, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 911401881781
Pełny kod zamówienia: 871951451231300

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
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
Rodzina produktów

Produkt