Polska - Polski

Philips CoreLine Surface-mounted, All-in, 31 W, 22 W, 1200x200 mm, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 3000 K

SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC

Opis produktu

1200x200 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 31 W, 22 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, Kąt rozsyłu światła 100°, Soczewka mikropryzmatyczna, Polimetakrylan metylu, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Przewód ze złączką 3-biegunową, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 911401881681
Pełny kod zamówienia: 871951451230600

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
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
Rodzina produktów

Produkt