Polska - Polski

Philips CoreLine Surface-mounted, 44 W, 1200x200 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC

Opis produktu

1200x200 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz z interfejsem DALI, 6000 lm, 44 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 84°, Soczewka mikropryzmatyczna, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 911401808585
Pełny kod zamówienia: 871951496401300

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
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
Rodzina produktów

Produkt